HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerStenger, plater og vinkelbraketterUregelmessige plater515-2751: Klemmeplate for frontgirhus
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerStenger, plater og vinkelbraketterUregelmessige plater515-2751: Klemmeplate for frontgirhus
515-2751: Klemmeplate for frontgirhus

Cat® Front Gear Housing Clamp Plate is used to secure the front gear housing, front plate, and gasket in an engine

Merke: Cat

Produktbilder
515-2751: Klemmeplate for frontgirhus
515-2751: Klemmeplate for frontgirhus
515-2751: Klemmeplate for frontgirhus
515-2751: Klemmeplate for frontgirhus
515-2751: Klemmeplate for frontgirhus

Cat® Front Gear Housing Clamp Plate is used to secure the front gear housing, front plate, and gasket in an engine

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 515-2751

A Front Gear Housing Clamp Plate helps in ensuring proper alignment and sealing of the front gear housing, which houses the engine components such as the timing gears, oil pump, and front crankshaft seal. It is made of a sturdy material, capable of withstanding the forces and vibrations generated by the engine. It is positioned with the front gear housing and the front plate, connecting and clamping the parts. The front plate is placed against the front gear housing, with the gasket positioned in between to create a seal. This clamp plate is then placed over the assembly, aligning with the bolt holes on the front gear housing and front plate.

Attributes:
• Ensures the housing remains firmly attached, minimizing the risk of misalignment or movement during engine operation
• Provided with 2 mounting holes to fit the fastener of size M8

Applications:
A Front Gear Housing Clamp Plate provides a secure and robust connection between the front gear housing and the front plate. It ensures that the front gear housing remains securely in place while providing even pressure across the gasket, promoting a reliable and leak-free seal.

Vis flere
Spesifikasjoner for delenummer 515-2751
Material: Carbon Steel,Corrosion Preventative Fluid
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 515-2751

KOMPAKTOR

CB-34B XW CC-24B CB-24B CB-32B CB-36B CC-34B CB-22B CB-34B

INDUSTRIMOTOR

C2.2 C1.7 C1.5

KOMPAKTLASTER

249D3 226D3 226D 232D 232D3 236D3

HYDRAULISK MINIGRAVER

304 305 304CR 303.5CR 305.5 CR 305.5 GC 305 CR

VIBRASJONSKOMPAKTOR

CC4.0 CB4.0 CB4.4

SPESIALVALSE

CC2.7 GC CC2.6 CC2.7 CB2.5 GC CB2.7 CB2.5 CB4.4 CB2.9 CB4.0 CB2.7 GC

GENERATORSETT

C2.2DE18E3 C2.2 C2.2 GEN S D20 XQ35 C1.1 D25 C1.5 D30 XQP20 XQ20T4F

KOMPAKT BELTELASTER

249D 249D3 239D 239D3

MOTOR - INDUSTRI

XQ20

MOTOR

C2.2 C1.7

MOTOR - GENERATORSETT

C1.5DE13.5

STRØMMODUL

XQ35

ASFALTKOMPAKTOR

CC2.7 CB2.7 CB2.5 CB-22B CB2.7 GC CC2.7 GC CB22B CB2.5 GC

KOMPAKT HJULLASTER

903 902 901

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet