HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterMutre531-2330: MUTTER
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterMutre531-2330: MUTTER
531-2330: MUTTER

Merke: Cat

fallback-image
531-2330: MUTTER

Merke: Cat

DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 531-2330

Måleenheter

USMetrisk
Thread Size (in): 0.015
Thread Size (mm): 0.375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Drive (in): 3937.008
Thickness (mm): 99 999,99
Thickness (in): 3 937,008
Drive (mm): 99 999,99
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 531-2330

Vi har for øyeblikket ikke kompatibilitetsinformasjon for denne delen.

NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet