Hjem552-5396: Pilot Hose
Hjem552-5396: Pilot Hose
552-5396: Pilot Hose

Cat® Pilot Hose

Merke: Cat

Produktbilder
552-5396: Pilot Hose
552-5396: Pilot Hose

Cat® Pilot Hose

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 552-5396
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Beskrivelse av delenummer 552-5396

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from synthetic rubber inner tube resistant to hydraulic fluids with wire reinforcement. An oil, weather, and abrasion resistant outer cover meeting MSHA requirements.

Vis flere
Spesifikasjoner for delenummer 552-5396

Måleenheter

USMetrisk
Hose ID (in): 0.25
Overall Length (in): 77,756
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 552-5396

HJULLASTER

962 950

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet