HjemSlitestålSkuffeskjærekanter og kantbeskyttelseSkuffeendestykker571-8462: SKJÆREKANT
HjemSlitestålSkuffeskjærekanter og kantbeskyttelseSkuffeendestykker571-8462: SKJÆREKANT
571-8462: SKJÆREKANT

Merke: Cat

Produktbilder
571-8462: SKJÆREKANT
571-8462: SKJÆREKANT
571-8462: SKJÆREKANT
571-8462: SKJÆREKANT
571-8462: SKJÆREKANT

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 571-8462

Måleenheter

USMetrisk
Depth (in): 13,465
Hole Spacing (in): 2,441
Thickness (mm): 25,0
Width (in): 6,299
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 160,0
Position: RH/LH
Hole Quantity: 2
Thickness (in): 0,984
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material: Boron Steel,Carbon Steel
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 342,0
Hole Spacing (mm): 62,0
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 571-8462

HJULLASTER

938M 926M

ARBEIDSREDSKAP

BUCKET HYD

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet