Caterpillar

Legg til utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater

Velg butikk

Registrer
Caterpillar

Velg butikk

For priser og tilgjengelighet

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn

Velg butikk

Legg til utstyr

Hjem585-7199: High Temperature General Purpose
Hjem585-7199: High Temperature General Purpose
585-7199: High Temperature General Purpose

Cat® High Temperature General Purpose

Merke: Cat

Produktbilder
585-7199: High Temperature General Purpose
585-7199: High Temperature General Purpose

Cat® High Temperature General Purpose

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 585-7199

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is textile braided.

Vis flere
Spesifikasjoner for delenummer 585-7199
Overall Length (mm): 4 041,0
Weight (kg): 0,812
Material: Medium Pressure Hose
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 585-7199

Vi har for øyeblikket ikke kompatibilitetsinformasjon for denne delen.

NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet