Hjem585-7805: High Temperature Coolant Hose
Hjem585-7805: High Temperature Coolant Hose
585-7805: High Temperature Coolant Hose

Cat® High Temperature Coolant Hose

Merke: Cat

Produktbilder
585-7805: High Temperature Coolant Hose
585-7805: High Temperature Coolant Hose

Cat® High Temperature Coolant Hose

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 585-7805

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from special high temperature synthetic rubber tube and single high tensile steel wire braid reinforcement. The outer cover is oil, weather and abrasion resistant synthetic
rubber.

Vis flere
Spesifikasjoner for delenummer 585-7805
Overall Length (mm): 3 220,0
Weight (kg): 1,833
Material: Medium Pressure Hose
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 585-7805

GENERATORSETT

C175-16

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet