HjemSlitestålSliteplaterSliteplater til bunnkant586-5178: Bucket Cutting Edge
HjemSlitestålSliteplaterSliteplater til bunnkant586-5178: Bucket Cutting Edge
586-5178: Bucket Cutting Edge

Cat® 50 mm Bolt-On Bucket Cutting Edge

Merke: Cat

fallback-image
586-5178: Bucket Cutting Edge

Cat® 50 mm Bolt-On Bucket Cutting Edge

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 586-5178

Måleenheter

USMetrisk
Length (mm): 500,0
Width (mm): 100,0
Thickness (mm): 50,0
Position: Bottom
Shape: Flat
Hole Quantity: 2
Width (in): 3,937
Thickness (in): 1,969
Length (in): 19,685
Material: Abrasion Resistant Steel,Boron Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 586-5178

Vi har for øyeblikket ikke kompatibilitetsinformasjon for denne delen.

NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet