Caterpillar

Legg til utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater

Velg butikk

Registrer
Caterpillar

Velg butikk

For priser og tilgjengelighet

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn

Velg butikk

Legg til utstyr

HjemUndervognGummibelter592-5444: 320 mm gummibelte for 239 249
HjemUndervognGummibelter592-5444: 320 mm gummibelte for 239 249
592-5444: 320 mm gummibelte for 239 249

320 mm (320 x 86 x 49) gummibeltereim for tung belasting for 239D, 239D3, 249D, 249D3

Merke: Cat

Produktbilder
592-5444: 320 mm gummibelte for 239 249
592-5444: 320 mm gummibelte for 239 249
592-5444: 320 mm gummibelte for 239 249

320 mm (320 x 86 x 49) gummibeltereim for tung belasting for 239D, 239D3, 249D, 249D3

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 592-5444

Beskrivelse:

Kraftig gummibelte for 239D, 239D3, 249D, 249D3.

Sporstørrelse – Bredde x Vinkel x Kant mm (tommer) = 320 x 86 x 49 (12,6 x 3,4 x 49)

Gummibeltene med innstøpt stål som brukes på Cat®-kompakte beltelastere er spesialdesignet for holdbarhet i utfordrende miljøer. Slitebanen i blokkstil gir en robust, allsidig bane som passer for et bredt spekter av oppgaver og bakkeforhold. Gummibanen i blokk-stil balanserer slitasje og trekkraft i tøffe miljøer.

Vis flere
Spesifikasjoner for delenummer 592-5444

Måleenheter

USMetrisk
Belteegenskaper: Gjengemønster-blokk
Ører (total): 49,0
Overall Length (mm): 2 324,0
Overall Length (in): 91,5
Overall Height (mm): 762,0
Overall Height (in): 30,0
Overall Width (mm): 762,0
Overall Width (in): 30,0
Knaster (per rad): 49,0
Omkrets (mm): 4 214,0
Omkrets (tommer): 165,91
Beskrivelse av materiale: Forsterket gummi
Vinkel (mm): 86,0
Vinkel (tommer): 3,39
Type: Kraftig
Bredde (mm): 320,0
Bredde (tommer): 12,6
Color: Black
Approx. Weight (kg): 159,0
Approx. Weight (lb): 350,53
Track Pitch (mm): 86,0
Track Pitch (in): 3,386
Number of Sections: 49
Tread Pattern: Block
Material: Rubber & Fiber Rubber
UC System: HD
Belt Width (mm): 320,0
Belt Width (in): 12,598
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 592-5444

KOMPAKT BELTELASTER

249D 239D 249D3 239D3

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet