HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerSkum, isolasjon og fôringerFrakoblingsgrupper og -enheter595-4987: Eksosrør varmeapparatskjold
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerSkum, isolasjon og fôringerFrakoblingsgrupper og -enheter595-4987: Eksosrør varmeapparatskjold
595-4987: Eksosrør varmeapparatskjold

Cat® Clean Emissions Module Exhaust Pipe Heat Shield mitigates thermal stresses and protects sensitive components from excessive heat

Merke: Cat

Produktbilder
595-4987: Eksosrør varmeapparatskjold
595-4987: Eksosrør varmeapparatskjold
595-4987: Eksosrør varmeapparatskjold
595-4987: Eksosrør varmeapparatskjold
595-4987: Eksosrør varmeapparatskjold

Cat® Clean Emissions Module Exhaust Pipe Heat Shield mitigates thermal stresses and protects sensitive components from excessive heat

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 595-4987

An Exhaust Pipe Heat Shield is an insulating barrier that surrounds the exterior surface of the exhaust pipe, preventing radiant heat transfer between the hot exhaust gases and adjacent equipment or structures. This heat shield utilizes advanced materials with low emissivity properties which reflect a significant portion of the radiated energy into the exhaust stream while allowing convective cooling through ambient airflow.

Attributes:
• Withstands mechanical stress, without compromising performance or safety
• Provided with maximum thermal conductivity (K) of 0.93 W/(m·K) at a temperature of 644 K and Density of 128 - 160 kg/m³ for efficient thermal insulation with an inner and outer thickness of 0.0762mm

Applications:
An Exhaust Pipe Heat Shield safeguards nearby components against high temperatures generated during normal operation or transients, and minimizes the amount of radiation escaping from the exhaust pipe, thus lowering the overall temperature of surrounding areas and improving safety conditions.

Vis flere
Spesifikasjoner for delenummer 595-4987
Materiale: Termisk isolasjon,Legert stål
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 595-4987

MODIFISERT ETTERBEHANDLING

DPF SCR

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet