HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer5J-7820: 12-punkts hodebolt
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer
5J-7820: 12-punkts hodebolt
5J-7820: 12-punkts hodebolt

Tomme

Merke: Cat

Produktbilder
5J-7820: 12-punkts hodebolt
5J-7820: 12-punkts hodebolt

Tomme

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 5J-7820
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 5J-7820

Måleenheter

USMetrisk
Bolt Length (in): 2.75
Flange Diameter (in): 0,66
Bolt Length (mm): 69,85
Bolttype: Bolter med 12-punks hode
Grip Length (in): 1,125
Grip Length (mm): 28,57
Materiale: STÅL,Karbonstål
Thread Size (in): 0.017
Thread Size (mm): 0.4375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/16x20
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 5J-7820

BULLDOSER

8D 8B 9D 9B 9

RAMMESTYRT DUMPER

D35C D25C D400 D350C D35HP

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert