Caterpillar

Legg til utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater

Velg butikk

Registrer
Caterpillar

Velg butikk

For priser og tilgjengelighet

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn

Velg butikk

Legg til utstyr

HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheter og slangekomponenterRør5V-3663: Høyre løftesylinderrør
HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheter og slangekomponenterRør5V-3663: Høyre løftesylinderrør
5V-3663: Høyre løftesylinderrør

Cat® Lift Cylinder Lines Tube provides efficient transfer of hydraulic fluid to the lift cylinder, enabling accurate lifting and lowering operations

Merke: Cat

fallback-image
5V-3663: Høyre løftesylinderrør

Cat® Lift Cylinder Lines Tube provides efficient transfer of hydraulic fluid to the lift cylinder, enabling accurate lifting and lowering operations

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 5V-3663

Måleenheter

USMetrisk
Outer Diameter (mm): 25,0
Outer Diameter (in): 1,0
Approximate Overall Length (mm): 974,0
Material: STEEL,Alloy Zinc,Alloy Mixed: Metal
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 5V-3663

HJULLASTER

950B/950E 950B 950E

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet