HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer607-5835: SEAL-O-RING
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer607-5835: SEAL-O-RING
607-5835: SEAL-O-RING

Merke: Cat

Produktbilder
607-5835: SEAL-O-RING

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 607-5835

Måleenheter

USMetrisk
Cross Section Diameter (mm): 2,62
Cross Section Diameter (in): 0,103
Inside Diameter (mm): 307,0
Inside Diameter (in): 12,087
Materiale: Nitril- / NBR- / HNBR- / x NBR-gummi
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 607-5835

Vi har for øyeblikket ikke kompatibilitetsinformasjon for denne delen.

NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet