HjemSlitestålSkuffebasekanter og -tetningerBasekanter616-7703: EDGE AS
HjemSlitestålSkuffebasekanter og -tetningerBasekanter616-7703: EDGE AS
616-7703: EDGE AS

Merke: Cat

Produktbilder
616-7703: EDGE AS
616-7703: EDGE AS
616-7703: EDGE AS
616-7703: EDGE AS
616-7703: EDGE AS

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 616-7703

Vi jobber fortsatt med å legge til en beskrivelse for denne delen.

Spesifikasjoner for delenummer 616-7703

Måleenheter

USMetrisk
Width Between Sidebars (mm): 1 765,0
End Depth (in): 14,961
Overall Width (in): 76,575
Bevel Angle: 22,5
Adapter Size: Advansys 110
Material: Alloy Steel
Thickness Class: 60
Overall Width (mm): 1 945,0
Overall Depth (in): 14,961
Size: Advansys 110
Adapter Type: Two Strap
Adapter Quantity: 6
Shape: Straight
Overall Depth (mm): 380,0
Series: Advansys
Adapter Series: Advansys
Width Between Sidebars (in): 69,488
End Depth (mm): 380,0
Edge Assembly Type: Standard
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 616-7703

GRAVEMASKIN

352 349

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet