HjemMotorMotorer og blokkerSylinderblokkomponenterHylselagre6G-6158: HOLDER
HjemMotorMotorer og blokkerSylinderblokkomponenterHylselagre6G-6158: HOLDER
6G-6158: HOLDER

Merke: Cat

Produktbilder
6G-6158: HOLDER
6G-6158: HOLDER

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 6G-6158

Måleenheter

USMetrisk
Outside Diameter (in): 3,504
Outside Diameter (mm): 89,0
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 33,5
Thickness (mm): 25,0
Thickness (in): 0,984
Inside Diameter (in): 1,319
Material: Carbon Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 6G-6158

OPPRIVER

16G

VEIHØVEL

14G 16G

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet