Hjem6K-4571: Slangeenhet
Hjem6K-4571: Slangeenhet
6K-4571: Slangeenhet

XT-3 ES slangeenhet for høyt trykk

Merke: Cat

Produktbilder
6K-4571: Slangeenhet
6K-4571: Slangeenhet
Kontakt Cat-forhandleren din for erstatningsalternativer.

XT-3 ES slangeenhet for høyt trykk

Merke: Cat

UTGÅTT
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 6K-4571

Beskrivelse:
XT ES (Enhanced Spiral) høytrykksslange leder petroleumsbaserte hydraulikkvæsker ved høye trykk fra pumper og motorer til maskinkomponenter.


Egenskaper:
Konstruert med et fabrikkforsterket syntetisk gummirør og fire eller seks spiralvridde tråder av høyholdfast stål som separeres av flere lag med syntetisk gummi. Det ytre trekket av syntetisk gummi er motstandsdyktig mot olje, vær og slitasje. XT ES-slangen er impulstestet til 1 million sykluser, noe som er det dobbelte av SAE-kravet. Dessuten er Cat® XT ES-slangar konstruerte for å fungere ved halve SAE-bøyeradiusen. Det betyr at de bøyes bedre på smale steder, og det reduserer slangelengdekravene betydelig. Disse egenskapene forenkler installasjonen og gir lang levetid og enestående driftssikkerhet


Anbefalt bruksområde:
Servicebruksområder med høyt trykk.

Vis flere
Spesifikasjoner for delenummer 6K-4571
Overall Length (mm): 2 640,0
Weight (kg): 2,495
Material: High Pressure Hose
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 6K-4571

HYDRAULIKKSTYRING

143 141 161 151

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet