+ / - Hold pekeren over bildet for å zoome
Andre visninger

    6V-9746: ORFS O-ring

    Delenummer: 6V-9746
    Merke: Cat
    Henter pris ...

    ORFS O-ring

    Beskrivelse:
    OD-styrte o-ringer brukes i tetninger der tetningens utvendige diameter er det viktigste målet.

    Egenskaper:
    Cat® o-ringer er laget av materialer som er forenlige med væsker, temperaturer og trykk som forekommer i Cat-motorer og -maskiner. Materialene er bestandige mot slitasje og ekstrudering, og de gir enestående motstandsevne til tetningskompresjonssett. I tillegg er visse o-ringer fra Cat belagt med PTFE for å minimere risikoen for at tetningen vrir seg eller går av ved montering.

    Dimensjonene til våre o-ringer er alltid innenfor strenge toleranser for å sikre at de passer riktig i tetningsspor med den nødvendige tetningskompresjonen.

    Med mer enn 2500 o-ringer i ulike størrelser og av ulike materialer er o-ringer fra Cat den beste løsningen for å innfri dine behov for o-ringer i Cat-utstyr og annet mobilt utstyr.

    Cat-forseglingssystem beskytter kostbare deler mot lekkasje og kontaminering. Beskytt investeringen din med originale Cat®-tetninger.

    Bruksområder:
    OD-styrte o-ringer brukes i mange statiske og dynamiske forbindelser i Cat-maskiner og -motorer, herunder koplinger og adaptere for ORFS (o-ring med flat tetning) og STOR (o-ring med rett gjenge).

    Advarsel: Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert 1,3-butadien, som kan forårsake kreft og fødselsskader eller annen forplantningsskade. For mer informasjon, gå til www.P65Warnings.ca.gov.

    Varer inkludert i dette settet

    Antall Vare
    • Belegg: PTFE – polytetrafluoretylen
    • Beskrivelse av materiale: NBR er et allsidig materiale med god motstand mot slitasje og kutt. Det fungerer bra til bruk som involverer luft, motorolje, diesel, kjølevæske/urea, hydraulikkolje og automatgirolje. Må ikke brukes med biodiesel.
    • Farge: Red
    • Hardness (Shore A): 90
    • Innvendig diameter (mm): 23
    • Innvendig diameter (tommer): 0.746
    • Materiale: NBR – nitril, Nitrile (NBR), Gummi
    • Merknader: Dimensjoner og materialbeskrivelser er oppgitt utelukkende for referanse. Fargene kan være forskjellige fra bildet.
    • Nippelstørrelse (tommer): 1-3/16 – 12
    • Notater om farge: Actual o-ring color may differ from image.
    • Primært tetningsmateriale: Gummi
    • SAE AS568 Dash Size: -18
    • Tetningstype: ORFS
    • Tverrsnittdiameter (mm): 1,8
    • Tverrsnittdiameter (tommer): 0,07
    • Type tetning/O-ring: O-ring overflatetetning (ORFS)
    • Utvendig diameter (mm): 22,5
    • Utvendig diameter (tommer): 0,89