Hjem7F-3133: SKRUE
Hjem7F-3133: SKRUE
7F-3133: SKRUE

Merke: Cat

fallback-image
Utgått
7F-3133: SKRUE
Kontakt Cat-forhandleren din for erstatningsalternativer.

Merke: Cat

UTGÅTT
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 7F-3133

Vi jobber fortsatt med å legge til en beskrivelse for denne delen.

Spesifikasjoner for delenummer 7F-3133

Måleenheter

USMetrisk
Bolt Length (in): 6
Bolt Length (mm): 152,4
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 5,125
Grip Length (mm): 130,18
Thread: Fine
Thread Size (in - TPI) (in): 1/2-20
Materiale: Legeringsblanding: Metall
Thread Size (in): 0.02
Thread Size (mm): 0.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x20
Hand of Thread: RH
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 7F-3133

BELTELASTER

977D

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet