HjemElektrisitet og elektronikkSensorer og brytereAndre sensorer og brytere7T-4848: 12-Volt elektrisk blinklys
HjemElektrisitet og elektronikkSensorer og brytereAndre sensorer og brytere7T-4848: 12-Volt elektrisk blinklys
7T-4848: 12-Volt elektrisk blinklys

Cat® 12-Volt elektrisk blinklys til ledningsnett

Merke: Cat

Produktbilder
7T-4848: 12-Volt elektrisk blinklys
7T-4848: 12-Volt elektrisk blinklys
Kontakt Cat-forhandleren din for erstatningsalternativer.

Cat® 12-Volt elektrisk blinklys til ledningsnett

Merke: Cat

UTGÅTT
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 7T-4848

Måleenheter

USMetrisk
Bredde (tommer): 1,2
Temperatur (°C): -40 ° til 85 °
Temperatur (°F): -40 ° til 185 °
Lengde (mm): 47,0
Bredde (mm): 30,0
Høyde (mm): 29,0
Lengde (tommer): 1,8
Høyde (tommer): 1,1
Material: Polyurethane Plastic
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 7T-4848

CHALLENGER

65C 65B 85C 65D 85D 70C 65 75D 75C 75

TELESKOPTRUCK

TH62 TH63 TH103 TH82 TH83

KOMPAKTLASTER

236 232 248 246 242 262 216 226

VIBRASJONSKOMPAKTOR

CB-534D CB-434D CB-564D

GRAVELASTER

438 436 414E 446D 446B 442D 430D 442E 434E 446 422E 426B 438C 426C 438D 438B 450E 430E 416 424D 426 416E 428 436C 420D 432E 420E 432D 444E 416C 428D 416D 428E 436B 428B 416B 428C

KOMPAKT HJULLASTER

904H 906H2 908H2 902 906H 908 906 907H 907H2 908H 904B

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet