Hjem7X-1141: SKIVE
Hjem7X-1141: SKIVE
7X-1141: SKIVE

Merke: Cat

fallback-image
Utgått
7X-1141: SKIVE
Kontakt Cat-forhandleren din for erstatningsalternativer.

Merke: Cat

UTGÅTT
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 7X-1141

Vi jobber fortsatt med å legge til en beskrivelse for denne delen.

Spesifikasjoner for delenummer 7X-1141

Måleenheter

USMetrisk
Outside Diameter (mm): 38,1
Washer Type: Flat
Thickness (in): 0,05
Inside Diameter (mm): 25,4
Inside Diameter (in): 1,0
Thickness (mm): 1,27
Outside Diameter (in): 1,5
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 7X-1141

Vi har for øyeblikket ikke kompatibilitetsinformasjon for denne delen.

NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet