HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheter og slangekomponenterRør8Y-2223: RØRENHET
Hjem
Slanger og rørSlanger, slangeenheter og slangekomponenterRør
8Y-2223: RØRENHET
8Y-2223: RØRENHET

Fluid Carrying Tube Assembly

Merke: Cat

Produktbilder
8Y-2223: RØRENHET
8Y-2223: RØRENHET

Fluid Carrying Tube Assembly

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 8Y-2223
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 8Y-2223

Måleenheter

USMetrisk
Outer Diameter (mm): 10
Outer Diameter (in): 0,37
Approximate Overall Length (mm): 235
Material: STEEL
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 8Y-2223

BELTELASTER

939 935C 931C 933 935C II 931C II

BULLDOSER

D4C III D4C D3C D4C II D5C D5C III D3C II D3C III 3 D5C PATLGP 5A PAT 4P D5C PAT

ARBEIDSREDSKAP

931 D3

BELTEGÅENDE LUNNETRAKTOR

53

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert