Hjem9W-1902: SKRUE
Hjem9W-1902: SKRUE
9W-1902: SKRUE

Merke: Cat

fallback-image
9W-1902: SKRUE

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 9W-1902

Vi jobber fortsatt med å legge til en beskrivelse for denne delen.

Spesifikasjoner for delenummer 9W-1902

Måleenheter

USMetrisk
Hand of Thread: RH
Grip Length (in): 2,362
Bolt Type: Rounded Head (pan)
Thread Size (dia x pitch) (mm): M5x0.8
Thread Size (in): 0
Bolt Length (in): 4.331
Thread Size (mm): M5
Grip Length (mm): 60,0
Bolt Length (mm): 110,0
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 9W-1902

GRAVELASTER

426 416 438 428 446B 436 426B 436B 428B 416B 438B

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet