Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.
Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.
Nyprodusert
Ikke-returnerbar
Sett
Byttet
I en Cat-maskin er hydrauliske sylindere og komponenter til disse de viktigste bevegelsesgenererende komponentene. De omdanner hydraulikkolje under trykk til lineær kraft og bevegelse ved å skyve og trekke et stempel inne i sylinderen, slik at maskinen kan løfte, senke, vippe, skyve og plassere last. Hydrauliske sylindere kan betraktes som maskinens «muskler» som driver funksjoner som bomløft, skuffebevegelse og bladstyring med den styrken, presisjonen og kontrollen som kreves for tungt arbeid.
Hvilke deler til hydrauliske sylindere kan jeg skifte ut selv, og hvilke må renoveres på verksted?
Hydrauliske sylinderkomponenter som kan vedlikeholdes og er tilgjengelige som reservedeler, inkluderer tetningssett (stempeltetninger, stangtetninger, avstrykerpakninger), stempelsammenstillinger, sylinderstenger, endehetter og lagerringer. I de fleste tilfeller gjenoppretter utskifting av et tetningssett sylinderens ytelse uten at det er behov for fullstendig utskifting.
Hvordan finner jeg riktig stempelstang eller sylinderkomponent til akkurat min maskin?
Den mest pålitelige måten å identifisere dette på er å bruke maskinens serienummer i Cat-delebutikken og deretter gå til det hydraulikksylinderskjemaet for det aktuelle redskapet (bom, arm, skuffe, vippeblad osv.). Hver hydraulisk sylinder har et unikt delenummer og et tilhørende tetningssett.
Hva er sveisede hydrauliske sylinderne, og hva er de unike fordelene ved å bruke sveisede hydrauliske sylinderne i Cat-maskiner?
Sveisede hydrauliske sylindere (i motsetning til stangløsninger) er vanlige innen anleggsarbeid, gruvedrift og mobilt utstyr, fordi de vanligvis har høyere styrke for å tåle høyere trykk og tunge belastninger, samtidig som de er kompakte og har en glatt overflate som reduserer risikoen for opphopning av smuss. Det riktige valget mellom ulike typer hydrauliske sylindere kan variere avhengig av gravemaskinen eller maskinen din og forholdene der drift og vedlikehold foregår. Din lokale Cat-forhandler står til rådighet hvis du trenger hjelp til å ta en velinformert beslutning.
Hva er avdrift i hydraulisk sylinder, og hvordan kan det diagnostiseres?
I Cat-utstyr er hydraulisk sylinderavdrift en utilsiktet bevegelse av en hydraulisk sylinder (bom, stikke, skuffe, løft osv.) når kontrollene er i nøytral stilling og lasten skal holdes stille, for eksempel ved senking, glidning eller synking. Maskinførere og eiere kan diagnostisere dette ved å observere utstyret sitt for slik oppførsel eller kontakte sin lokale Cat-forhandler hvis de ønsker eksperthjelp. Avdrift i en hydraulisk sylinder er en viktig indikator på at det kan være behov for reparasjon av sylinderkomponenter.
Oppdag Cat®-del 166-1496 hydraulisk sylinderbolttetning, som gir sikker innfesting ved hjelp av en boltemekanisme, noe som sikrer stabilitet og kontrollert bevegelse
Cat
Material
Carbon Steel, Plastic Plastic, Urethane Rubber
Cat® Tappforsegling gir sikker feste ved hjelp av en tappmekanisme som sikrer stabilitet og kontrollerte bevegelser.
Cat
Material
Carbon Steel, Plastic Plastic, Urethane Rubber
Cat® Smidd stålsylinderfjæringshus flenset hode for anleggskjøretøy
Cat
Beskrivelse av materiale
Stål
Lengde (tommer)
22,99
Høyde (tommer)
12,16
Gjengestørrelse (tommer)
44204
Diameter (tommer)
21,81
Material
Boron Steel
Cat® simmerring med dobbel leppetetning for løftesylinder med diameter på 50,75 mm sikrer lekkasjefri drift og forbedret pålitelighet
Cat
Lengde (tommer)
5,2
Høyde (tommer)
0,8
Material
Urethane Rubber, Plastic Plastic, Carbon Steel
Cat® hydraulisk løftesylinder åk for bruk med beltetraktorer
Cat
Farge
Svart, Svart
Materiale
Herdet stål
Bredde (tommer)
16,06
Diameter (tommer)
5,75
Complete Hydraulic Cylinder Arrangement with Tube and Rod Assemblies
Cat
Material
Alloy Mixed: Metal
Cat® Front Suspension Cylinder absorbs shocks and vibrations from the front suspension system, ensuring smooth handling and comfort while operating equipment
Cat
Borediameter (tommer)
10,75
Driftstrykk (kPa)
15 600,0
Stangdiameter (tommer)
9,0
Vekt (pund)
1 467,0
Materiale
Fett (lanolin, silikon) væske, Legering blandet: Metall, Tetningsmidler / lim
Cat® Tappforsegling gir sikker feste ved hjelp av en tappmekanisme som sikrer stabilitet og kontrollerte bevegelser.
Cat
Material
Plastic Plastic, Carbon Steel, Urethane Rubber
Cat® Asymmetrisk tetning for beltejustering og mellomdrevhjul
Cat
Bredde - A (+ 0,015 tommer, -0,000 tommer) (tommer)
0,41
Utvendig diameter - B (+ 0,002 tommer, -0,000 tommer) (tommer)
2,5
Tetningsform
Type A
Materiale
URE
Innvendig diameter (tommer)
2,0
Cat® Poly førerhyttedør gassfjær for kontrollert åpning og lukking av poly hyttedører, noe som gir komfort og sikkerhet for brukerne
Cat
Total diameter (tommer)
1,1
Stangdiameter (tommer)
0,6
Lengde (tommer)
32,677
Total lengde (tommer)
33,3
Driftstemperatur
-30 °C til +80 °C
Materiale
Stål, STÅL
Vekt (pund)
3,0
Cat® simmerring med dobbel leppetetning for løftesylinder med diameter på 63,45 mm sikrer lekkasjefri drift og forbedret pålitelighet
Cat
Bredde (tommer)
0,4
Bredde - A (+/- 0,02 tommer)
3,25
Innvendig diameter (tommer)
2,4
Utvendig diameter - B (tommer)
0,43
Vekt (pund)
0,1
Utvendig diameter (tommer)
3,3
Tetningsform
Visker med to blader type B
Materiale
URE
Lengde (tommer)
3,3
Høyde (tommer)
0,4
Beskrivelse av materiale
Gummi (tetning), stål (leppe)
Cat® plastring med tverrsnittsbredde på 1,50 mm som brukes til å styre stempelet i hydraulikksylindere
Cat
Spordiameter - B (+/- 0,001 tommer)
2,12
Sporbredde - A (+/- 0,003 tommer)
0,98
Stangdiameter (tommer)
2,0
Beskrivelse av materiale
Nylon type 6
Material
Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic, Plastic Plastic
Cat® Tappforsegling gir sikker feste ved hjelp av en tappmekanisme som sikrer stabilitet og kontrollerte bevegelser.
Cat
Material
Carbon Steel, Plastic Plastic, Urethane Rubber
Cat® Cylinder Rod U-Cup Seal for 63 mm diameter hydraulisk løftesylinder som sikrer lekkasjefri drift og forbedret pålitelighet
Cat
Diameter (tommer)
3,0
Beskrivelse av materiale
Polyuretan
Utvendig diameter (tommer)
3,08
Stangdiameter (tommer)
2,5
Bredde (tommer)
0,41
Lengde (tommer)
3,1
Høyde (tommer)
0,5
Material
Polyurethane Plastic
Cat®-buffertetning (2,5-tommers stang)
Cat
Diameter (tommer)
3,14
Utvendig diameter (tommer)
3,17
Stangdiameter (tommer)
2,5
Bredde (tommer)
0,22
Lengde (tommer)
3,2
Høyde (tommer)
0,2
Material
Polyurethane Plastic, Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic, Acetal Plastic
1 til 16 av 1200 resultater
1 til 16 av 1200 resultater