HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer081-5527: SKRUE
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer081-5527: SKRUE
081-5527: SKRUE

Merke: Cat

fallback-image
081-5527: SKRUE

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 081-5527

Vi jobber fortsatt med å legge til en beskrivelse for denne delen.

Spesifikasjoner for delenummer 081-5527

Måleenheter

USMetrisk
Materiale: Karbonstål,Sinklegering
Bolt Length (in): 0.63
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M5
Grip Length (mm): 4,1
Thread Size (dia x pitch) (mm): M5x0.8
Class or Grade: ISO 898-1 Class 4.8
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Bolt Type: Countersunk (Flat)
Grip Length (in): 0,161
Bolt Length (mm): 16,0
Hand of Thread: RH
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 081-5527

TELESKOPTRUCK

RT50SA RT100 RT80 RT50 RT60 RTC60

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet