HjemSlanger og rørAdaptere, koblinger og niplerAdaptere og komponenter081-5622: 9/16" X 3/8" rett adapter
HjemSlanger og rørAdaptere, koblinger og niplerAdaptere og komponenter081-5622: 9/16" X 3/8" rett adapter
081-5622: 9/16" X 3/8" rett adapter

Cat® 9/16" X 3/8" Straight Adapter with ORFS to STOR

Merke: Cat

Produktbilder
081-5622: 9/16" X 3/8" rett adapter
081-5622: 9/16" X 3/8" rett adapter
081-5622: 9/16" X 3/8" rett adapter
081-5622: 9/16" X 3/8" rett adapter
081-5622: 9/16" X 3/8" rett adapter

Cat® 9/16" X 3/8" Straight Adapter with ORFS to STOR

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 081-5622
Coolant and Urea Compatible Seal: 121-4345 (9/16-18), 8K-0001 (3/8-24)
Oil and Fuel Compatible Seal: 228-7088 (9/16-18), 238-5079 (3/8-24)
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 4J-5477 (9/16-18), 7J-0204 (3/8-24)
Material: Carbon Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 081-5622

INDUSTRIMOTOR

3512C

ROTERENDE SKJÆREBLAD

RC7

HJULLASTER

993K 994F 994K 994H 992G 995 992K

LASTEBIL

797F 793F 795F AC 793F OEM 777G 777F

HJELPEMOTOR TIL SKIP

C32B C32

KOMPAKTLASTER

272D2 XHP 272D2

HJULDOSER

854G 854K

LASTEBILMOTOR

3116

ANLEGGSDUMPER

777

GENERATORSETT

C175-16 C32

TELESKOPTRUCK

TH62 TH63 RT80 RT60 RT50SA TH82 TH83 RT100 RT50 RTC60

BÅTMOTOR

C32 C175-16 C32 MARINE

BULLDOSER

D11R D11T

PETROLEUMSMOTOR

C175-16

MOTOR

C32 MARINE

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet