HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareSkiver og avstandsstykker130-1433: 25 mm utvendig diameter av stålavstandsstykke
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareSkiver og avstandsstykker
130-1433: 25 mm utvendig diameter av stålavstandsstykke
130-1433: 25 mm utvendig diameter av stålavstandsstykke

Cat® stålavstandsstykke med 17 mm totallengde som brukes til ekstra strekk i festeanordninger

Merke: Cat

Produktbilder
130-1433: 25 mm utvendig diameter av stålavstandsstykke
130-1433: 25 mm utvendig diameter av stålavstandsstykke
130-1433: 25 mm utvendig diameter av stålavstandsstykke
130-1433: 25 mm utvendig diameter av stålavstandsstykke
130-1433: 25 mm utvendig diameter av stålavstandsstykke

Cat® stålavstandsstykke med 17 mm totallengde som brukes til ekstra strekk i festeanordninger

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 130-1433
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 130-1433

Måleenheter

USMetrisk
Washer Type: Flat
Utvendig diameter (mm): 25
Innvendig diameter (mm): 11
Thickness (mm): 17
Belegg: Sink og tegning på toppstrøk
Form på senterhull: Ikke gjenget
Lengde (mm): 17
Utvendig diameter (tommer): 0,984
Materiale: Sinklegering,Karbonstål
Lengde (tommer): 0,66
Innvendig diameter (tommer): 0,433
Thickness (in): 0,669
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 130-1433

MOTOR – INDUSTRI

C175-16 3512E 3516C G3520B

HJULGÅENDE GRAVEMASKIN

M330D

HJULDOSER

980M 982M

HYDRAULISK MINIGRAVER

307C

RAMMESTYRT DUMPER

740B 740B 735B

SKRAPELASTER

613C II

ANLEGGSDUMPER

D10R 775F 773F

PETROLEUMSPRODUKTER

3516C

VEIHØVEL

16M 140K 120K 120K 2

BÅTPRODUKTER

3512C 3516 3512E 3516B 3516C 3516E 3512C 3516C C4.4 C175-20 C175-16 C7.1 C175-16GENSET G3520B 3516C 3516E

MOTOR – GENERATORSETT

3512E 3516C 3516E 3512C

GRAVEMASKIN

311D LRR 330D MH 336D 336D2 L 330D LN 340D2 L 336D L 374F L 336D2 330D 336D LN 390F L 336D2 GC 340D L 311F LRR 330D L 330D FM 330D 330D L 340D2 L 336D 336D L

TELESKOPTRUCK

TH360B TH355B

BELTELASTER

933C

BULLDOSER

D7R D4C III D3G D4G D6R STD D7R LGP D6R XL D6R D7R XR D3C III

GRAVELASTER

430E 420E

ASFALTKOMPAKTOR

CB-64 CB-54

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert