Hjem149-7665: 1120 mm (44") pallegaffeltinde
Hjem149-7665: 1120 mm (44") pallegaffeltinde
149-7665: 1120 mm (44") pallegaffeltinde

Ekstra pallegaffeltinder sørger for allsidighet, slik at en rekke ulike pallelastede byggematerial kan flyttes.

Merke: Cat

Produktbilder
149-7665: 1120 mm (44") pallegaffeltinde
149-7665: 1120 mm (44") pallegaffeltinde
149-7665: 1120 mm (44") pallegaffeltinde
149-7665: 1120 mm (44") pallegaffeltinde
149-7665: 1120 mm (44") pallegaffeltinde

Ekstra pallegaffeltinder sørger for allsidighet, slik at en rekke ulike pallelastede byggematerial kan flyttes.

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 149-7665
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 149-7665

Måleenheter

USMetrisk
Tykkelse på gaffeltind (mm): 50
Lengde på gaffeltind (mm): 1 120
Bredde på gaffeltind (mm): 100
Bredde på gaffeltind (tommer): 3,9
Antall gafler: 1
Høyde på gaffeltind (mm): 541
Maskintype: Kompakt hjullaster
Lengde på gaffeltind (tommer): 44
Høyde på gaffeltind (tommer): 21,3
Vekt på gaffeltind (pund): 110,2
Vekt på gaffeltind (kg): 50
Tykkelse på gaffeltind (tommer): 2
Total lengde (mm): 1 194
Antall tinder: 1
Material: Carbon Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 149-7665

TELESKOPTRUCK

TH210 TH215

HJULLASTER

906M 907M 902 907H 906H 907H2 906 906H2 904B

HJULDOSER

907K 906K 907 906M 906

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert