HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreHylselagre172-7812: Lager
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreHylselagre
172-7812: Lager
172-7812: Lager

Rett hylselager

Merke: Cat

Produktbilder
172-7812: Lager
172-7812: Lager
172-7812: Lager
172-7812: Lager
172-7812: Lager

Rett hylselager

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 172-7812
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 172-7812

Måleenheter

USMetrisk
Materiale: Stål
Type: STRAIGHT SLEEVE
Internt spor: Ja
Inside Diameter (mm): 150
Inside Diameter (in): 5,92
Outside Diameter (mm): 170
Outside Diameter (in): 6,71
Overall Length (mm): 150
Overall Length (in): 5,91
Krysshull: Nei
Omtrentlig utvendig diameter (mm): 170
Omtrentlig total lengde (mm): 150
Eksternt spor: Nei
Omtrentlig innvendig diameter (mm): 150
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 172-7812

GRAVEMASKIN

5110B

UTVIDEDE PRODUKTER TIL GRUVEDRIFT

LD350 6015B 6015

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert