Caterpillar

Velg utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater

Velg butikk

Caterpillar

Velg utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn

Velg butikk

Velg utstyr

HjemVerkstedsutstyrSlipemidlerSlipehjul174-8904: Kutteskive
Hjem
VerkstedsutstyrSlipemidlerSlipehjul
174-8904: Kutteskive
174-8904: Kutteskive

Cat® 3.2mm Thick Cut Off Wheel delivers consistent and reliable results, helping operators complete their cutting tasks precisely and efficiently

Merke: Cat

Produktbilder
174-8904: Kutteskive
174-8904: Kutteskive

Cat® 3.2mm Thick Cut Off Wheel delivers consistent and reliable results, helping operators complete their cutting tasks precisely and efficiently

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
BeskrivelseSpesifikasjoner
Spesifikasjoner for delenummer 174-8904

Måleenheter

USMetrisk
Outer Diameter (mm): 76,2
Outer Diameter (in): 3,0
Inner Diameter (mm): 6,35
Inner Diameter (in): 0,25
Thickness (mm): 3,2
Thickness (in): 0,125
Weight (kg): 0,032
Weight (lb): 0,07
Korning: A36
Mål (mm): 76 x 3
Hullstørrelse (tommer): 1/4
Maksimum driftshastighet (o/min): 25 000,0
Mål (tommer): 3 x 1/8
Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet