Caterpillar

Velg utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater

Velg butikk

Registrer
Caterpillar

Velg butikk

For priser og tilgjengelighet

Velg utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn

Velg butikk

Velg utstyr

HjemVerkstedsutstyrVerktøySkraller og piperPiper194-3517: Kontakt (1/2-tommers drev)
Hjem
VerkstedsutstyrVerktøySkraller og piperPiper
194-3517: Kontakt (1/2-tommers drev)
194-3517: Kontakt (1/2-tommers drev)

Cat® 12-Point Metric Socket provides accurate engagement with hexagonal fasteners, enhancing grip and torque application for efficient maintenance

Merke: Cat

Produktbilder
194-3517: Kontakt (1/2-tommers drev)
194-3517: Kontakt (1/2-tommers drev)
194-3517: Kontakt (1/2-tommers drev)

Cat® 12-Point Metric Socket provides accurate engagement with hexagonal fasteners, enhancing grip and torque application for efficient maintenance

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
BeskrivelseSpesifikasjoner
Spesifikasjoner for delenummer 194-3517

Måleenheter

USMetrisk
Lengde (mm): 82,6
Lengde (tommer): 3,252
Inner Diameter (mm): 11,9
Inner Diameter (in): 0,469
Hex Size (mm): 26,0
Hex Size (in): 1,024
Square Drive (in): 0.5
Outer Diameter (mm): 34,8
Outer Diameter (in): 1,37
Material: Steel,Carbon Steel
Weight (kg): 0,322
Weight (lb): 0,71
Størrelse (mm): 26,0
Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet