Caterpillar

Velg utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater

Velg butikk

Registrer
Caterpillar

Velg butikk

For priser og tilgjengelighet

Velg utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn

Velg butikk

Velg utstyr

HjemVerkstedsutstyrSlipemidlerSlipehjul1U-6790: Raised Hub Wheels
Hjem
VerkstedsutstyrSlipemidlerSlipehjul
1U-6790: Raised Hub Wheels
1U-6790: Raised Hub Wheels

Merke: Cat

Produktbilder
1U-6790: Raised Hub Wheels
1U-6790: Raised Hub Wheels

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
BeskrivelseSpesifikasjoner
Spesifikasjoner for delenummer 1U-6790

Måleenheter

USMetrisk
Hjulstørrelse (mm): 114,3 x 3,18 x 22,23
Gjengestørrelse (tommer): 7/8
Maksimum driftshastighet (o/min): 13 300,0
Mål (tommer): 4 1/2 x 1/8
Gjengestørrelse (mm): 7/8
Korning: A24
Mål (mm): 114 x 3
Type: Standard
Hjulstørrelse (tommer): 4 1/2 x 1/8 x 7/8
Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet