HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettVedlikehold246-7511: INNSATSSETT
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettVedlikehold246-7511: INNSATSSETT
246-7511: INNSATSSETT

Merke: Cat

Produktbilder
246-7511: INNSATSSETT
246-7511: INNSATSSETT

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Det er for øyeblikket ingen deler knyttet til dette settet.

Hvis du trenger ytterligere informasjon, vennligst kontakt forhandleren

Besøk butikken:

eller bruk vår Kontaktskjema
.

BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 246-7511

Måleenheter

USMetrisk
Length x Width (mm): 101.6 X 76.2
Length x Width (in): 4 x 3
Internal Thread: M6-1
Material: Steel
Weight (kg): 0,91
Weight (lb): 2,0
Forsenkningsdiameter (tommer): 0,4
Innsatslengde (tommer): 0,4
Ekstern gjengestørrelse (mm): M10-1,25
Forsenkningsdiameter (mm): 10,3
Borediameter på tapp (mm): 8,8
Tappstørrelse (mm): M10-1,25
Innvendig gjengestørrelse (mm): M6-1
Innsatslengde (mm): 10,0
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 246-7511

Vi har for øyeblikket ikke kompatibilitetsinformasjon for denne delen.

NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet