Caterpillar

Velg utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater

Velg butikk

Registrer
Caterpillar

Velg butikk

For priser og tilgjengelighet

Velg utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn

Velg butikk

Velg utstyr

HjemSlitestålSkuffeskjærekanter og kantbeskyttelseHalvpil segmenter275-5410: Boltmontert halvpil
Hjem
SlitestålSkuffeskjærekanter og kantbeskyttelseHalvpil segmenter
275-5410: Boltmontert halvpil
275-5410: Boltmontert halvpil

Halvpilskantbeskyttelse

Merke: Cat

Produktbilder
275-5410: Boltmontert halvpil
275-5410: Boltmontert halvpil
275-5410: Boltmontert halvpil
275-5410: Boltmontert halvpil
275-5410: Boltmontert halvpil

Halvpilskantbeskyttelse

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 275-5410
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 275-5410

Måleenheter

USMetrisk
Bredde på ende (mm): 480,0
Lengde (mm): 364,0
Tykkelse (tommer): 2,362
Lengde (tommer): 14,3
Tykkelse (mm): 60,0
Depth (in): 20,276
Hole Spacing (in): 3,543
Width (in): 14,331
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 364,0
Position: Center
Spade Angle: 0,0
Hole Quantity: 4
Bottom Strap Length (in): 12,992
Bottom Strap Length (mm): 330,0
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Low Alloy Steel
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 515,0
Hole Spacing (mm): 90,0
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 275-5410

Vi har for øyeblikket ikke kompatibilitetsinformasjon for denne delen.

NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet