Caterpillar

Legg til utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater

Velg butikk

Registrer
Caterpillar

Velg butikk

For priser og tilgjengelighet

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn

Velg butikk

Legg til utstyr

HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer297-7032: SKRUE - HHC 3/
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer297-7032: SKRUE - HHC 3/
297-7032: SKRUE - HHC 3/

Merke: Cat

Produktbilder
297-7032: SKRUE - HHC 3/
297-7032: SKRUE - HHC 3/
297-7032: SKRUE - HHC 3/
297-7032: SKRUE - HHC 3/

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 297-7032

Måleenheter

USMetrisk
Bolt Length (in): 1.25
Bolt Length (mm): 31,75
Bolt Type: Hex Head
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 3/8-16
Materiale: Karbonstål
Thread Size (in): 0.015
Thread Size (mm): 0.375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Grip Length (in): 3 937,008
Grip Length (mm): 99 999,99
Hand of Thread: RH
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 297-7032

TELESKOPTRUCK

TL1255C TL642C TL1055C TL943C

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet