HjemMotorDrivstoffsystemDrivstoffpumper2S-4505: SLANGEENHET
Hjem
MotorDrivstoffsystemDrivstoffpumper
2S-4505: SLANGEENHET
2S-4505: SLANGEENHET

Drivstoffinnsprøytningsrør

Merke: Cat

Produktbilder
2S-4505: SLANGEENHET
2S-4505: SLANGEENHET

Drivstoffinnsprøytningsrør

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 2S-4505
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 2S-4505

Måleenheter

USMetrisk
Lengde (mm): 495,3
Bredde (mm): 152,4
Høyde (mm): 68,58
Lengde (tommer): 19,5
Høyde (tommer): 2,7
Vis flere

Tid for vedlikehold?

Vi gjør det lett

Komplette vedlikeholdssett er tilgjengelige etter utstyrstype, inkludert intervaller på 250, 500 og 1000 timer.

Kompatible modeller for delenummer 2S-4505

MOTOR – INDUSTRI

D348 D346 D346 D348

HJULDOSER

992B 992

BULLDOSER

D10 10 10S 10U 10C

SKRAPELASTER

651B 650B 641B 660B 666B 657B

ANLEGGSDUMPER

773 777 772 776

BÅTPRODUKTER

D346 D348

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert