HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkSylindertetningssett324-0355: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkSylindertetningssett
324-0355: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
324-0355: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett

Cat®-tetningssett for hydraulisk sylinder inneholder alle komplett ny forsegling standard nominell (opptil 0,25 mm maks. (0,010 TOMMER) hydraulikksylinder i boring

Merke: Cat

Produktbilder
324-0355: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
324-0355: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
324-0355: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
324-0355: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
324-0355: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett

Cat®-tetningssett for hydraulisk sylinder inneholder alle komplett ny forsegling standard nominell (opptil 0,25 mm maks. (0,010 TOMMER) hydraulikksylinder i boring

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

161-7145: 54,5 mm innvendig diameter Stempeltetning
161-7145: 54,5 mm innvendig diameter StempeltetningAntall: 1
338-2442: 7,3 mm bred sylinderstang U-kopp tetning
338-2442: 7,3 mm bred sylinderstang U-kopp tetningAntall: 1
340-6272: 70 mm diameter stempelring
340-6272: 70 mm diameter stempelringAntall: 2
323-2465: 40 mm slitasjelager med innvendig diameter
323-2465: 40 mm slitasjelager med innvendig diameterAntall: 1
338-2412: 40 mm diameter stang for viskertetning
338-2412: 40 mm diameter stang for viskertetningAntall: 1
340-9308: 60 mm innvendig diameter tetning-O-ring
340-9308: 60 mm innvendig diameter tetning-O-ringAntall: 1
340-9311: O-RINGSTETNING
340-9311: O-RINGSTETNINGAntall: 1
Viser 1 til 7 av 7
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 324-0355

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 324-0355

GRAVEMASKIN

320E LRR 311F LRR

HJULDOSER

924K 930K

ARBEIDSREDSKAP

BUCKET

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert