HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer358-1119: SEKSKANTET BOLT
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer358-1119: SEKSKANTET BOLT
358-1119: SEKSKANTET BOLT

Merke: Cat

fallback-image
358-1119: SEKSKANTET BOLT

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 358-1119

Måleenheter

USMetrisk
Bolt Length (in): 0.787
Bolt Length (mm): 20,0
Bolt Type: Hex Flange Head
Coating: Zinc Flake-Black
Grip Length (in): 0,118
Grip Length (mm): 3,0
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M6-1
Materiale: Karbonstål,Sinklegering
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Thread Size (dia x pitch) (mm): M6x1
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 358-1119

VEIGÅENDE LASTEBIL

CT680 CT681 CT660

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet