Hjem377-7215: Deluxe AM/FM-mottaker (Bluetooth) med CD
Hjem377-7215: Deluxe AM/FM-mottaker (Bluetooth) med CD
377-7215: Deluxe AM/FM-mottaker (Bluetooth) med CD

Cat-radio klargjort for maskin

Merke: Cat

Produktbilder
377-7215: Deluxe AM/FM-mottaker (Bluetooth) med CD
377-7215: Deluxe AM/FM-mottaker (Bluetooth) med CD
Kontakt Cat-forhandleren din for erstatningsalternativer.

Cat-radio klargjort for maskin

Merke: Cat

UTGÅTT
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 377-7215

Cat® tilbyr en serie med robuste radioer og tilbehør som tåler de mest krevende bruksområdene for maskiner, anleggsdumpere, båter eller for personlige bruk. Cat®-radioer og -tilbehør er også konstruert for å tåle både ekstremt høye og lave temperaturer.

Vis flere
Spesifikasjoner for delenummer 377-7215
Effekt: (RMS) 68 (17×4)
Ekstra inngang: MP3 og USB
Display: LED-bakgrunnslys; Viser påløpt tid og spor
Merknader: Innebygd Bluetooth for håndfri streaming av musikk på mobiltelefonen
Flytende CD-mekanisme for antistøt: Ja
CD-spiller: Lasting og utløsing med tenningen av
Sirius XM: Nei
Klokke: Alarmklokke
Forhåndsinnstillinger: Forhåndsinnstillinger for 6 AM- og 12 FM-kanaler; Automatisk forhåndsinnstillingsminne med søking etter forhåndsinnstillinger
Radio kompatibel med frekvenser over hele verden: Ja
Allværsbånd: Ja
Kontroller: Søking/skanning; Neste/forrige spor; Spoling forover/bakover; Pause; Tilfeldig avspilling
Material: PC / ABS Plastic
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 377-7215

HJULLASTER

980K 966K XE 980K HLG 966K 950K 972K 962K

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet