Hjem3N-8946: SETT-LOCK OG TETNING
Hjem3N-8946: SETT-LOCK OG TETNING
3N-8946: SETT-LOCK OG TETNING

Merke: Cat

fallback-image
3N-8946: SETT-LOCK OG TETNING

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

0L-0364: Låsing av motoroljeledninger
0L-0364: Låsing av motoroljeledningerAntall: 12
4L-9757: Stempelring for marin girkasse
4L-9757: Stempelring for marin girkasseAntall: 1
4L-9758: RING
4L-9758: RINGAntall: 1
4L-9764: Pakning for girkassehus
4L-9764: Pakning for girkassehusAntall: 1
4L-9763: 0,03" tykk pakning til maritimt girkassehus
4L-9763: 0,03" tykk pakning til maritimt girkassehusAntall: 1
5L-4626: TETNING
5L-4626: TETNINGAntall: 1
6L-2182: LÅS
6L-2182: LÅSAntall: 2
6L-6565: RING
6L-6565: RINGAntall: 2
2L-5895: 0,08" tykk pakning for oljereturrør
2L-5895: 0,08" tykk pakning for oljereturrørAntall: 1
2L-1778: O-RING
2L-1778: O-RINGAntall: 1
3N-6915: Tetning for stempelholder med 6" innvendig diameter
3N-6915: Tetning for stempelholder med 6" innvendig diameterAntall: 2
4L-9820: RING
4L-9820: RINGAntall: 2
4M-8610: 85,73 mm stempelring med ytre diameter
4M-8610: 85,73 mm stempelring med ytre diameterAntall: 2
4L-9761: PAKNING
4L-9761: PAKNINGAntall: 1
4L-9765: PAKNING
4L-9765: PAKNINGAntall: 1
4H-8101: TETNING
4H-8101: TETNINGAntall: 1
4L-9748: Pakning til dekselplate for marin girkasse
4L-9748: Pakning til dekselplate for marin girkasseAntall: 1
6L-5209: 0,03" tykk pakning til maritimt girkassehus
6L-5209: 0,03" tykk pakning til maritimt girkassehusAntall: 1
7L-2175: O-RINGSTETNING
7L-2175: O-RINGSTETNINGAntall: 1
9G-6414: 0,79 mm tykk pakning
9G-6414: 0,79 mm tykk pakningAntall: 1
1L-9393: PAKNING
1L-9393: PAKNINGAntall: 1
1L-9394: PAKNING
1L-9394: PAKNINGAntall: 2
1T-0467: 127,1 mm utvendig diameter Tetning av leppetype
1T-0467: 127,1 mm utvendig diameter Tetning av leppetypeAntall: 2
2L-1388: PAKNING
2L-1388: PAKNINGAntall: 1
4L-9783: 2,25" ytre diameter Stempelring for girkasse
4L-9783: 2,25" ytre diameter Stempelring for girkasseAntall: 2
7L-2180: 15,54 mm innvendig diameter O-ringtetning
7L-2180: 15,54 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 1
2H-6234: RING
2H-6234: RINGAntall: 2
6L-5217: PAKNING
6L-5217: PAKNINGAntall: 1
6L-5216: PAKNING
6L-5216: PAKNINGAntall: 1
6L-2181: LÅS
6L-2181: LÅSAntall: 2
6L-2194: RING
6L-2194: RINGAntall: 2
Viser 1 til 31 av 31
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 3N-8946

Vi jobber fortsatt med å legge til en beskrivelse for denne delen.

Spesifikasjoner for delenummer 3N-8946

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 3N-8946

BÅTPRODUKTER

3406B D334 3406 3306 D333C

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet