HjemDrivverkKoblinger og komponenterKoblingsplater3W-5159: 229 mm parkeringsbremseplate med ytre diameter
Hjem
DrivverkKoblinger og komponenterKoblingsplater
3W-5159: 229 mm parkeringsbremseplate med ytre diameter
3W-5159: 229 mm parkeringsbremseplate med ytre diameter

Cat® 229 mm parkeringsbremsplate med ytre diameter for venstre sluttdrev og brems

Merke: Cat

Produktbilder
3W-5159: 229 mm parkeringsbremseplate med ytre diameter
3W-5159: 229 mm parkeringsbremseplate med ytre diameter
3W-5159: 229 mm parkeringsbremseplate med ytre diameter
3W-5159: 229 mm parkeringsbremseplate med ytre diameter
3W-5159: 229 mm parkeringsbremseplate med ytre diameter

Cat® 229 mm parkeringsbremsplate med ytre diameter for venstre sluttdrev og brems

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 3W-5159
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 3W-5159

Måleenheter

USMetrisk
Innvendig diameter (mm): 77,01
Utvendig diameter (mm): 229,00
Tykkelse (mm): 2,30
Innvendig diameter (tommer): 3,0318
Utvendig diameter (tommer): 9,0157
Tykkelse (tommer): 0,0905
Material: Carbon Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 3W-5159

BELTELASTER

953B 963D 973C 973D 953C 963B 953D 963C 973K 953K 963K 963 953 973

RØRLEGGINGSMASKIN

PL61

BULLDOSER

D6K2 XL D6K2 D6K2 LGP D6K D4 D6K XL D6K LGP 953B

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert