HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerGenerelle reparasjons- og servicesett til motorer421-3155: Drivstoffpumpesett
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerGenerelle reparasjons- og servicesett til motorer
421-3155: Drivstoffpumpesett
421-3155: Drivstoffpumpesett

Drivstoffpumpesett

Merke: Cat

Produktbilder
421-3155: Drivstoffpumpesett
421-3155: Drivstoffpumpesett
421-3155: Drivstoffpumpesett
421-3155: Drivstoffpumpesett

Drivstoffpumpesett

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Det er for øyeblikket ingen deler knyttet til dette settet.

Hvis du trenger ytterligere informasjon, vennligst kontakt forhandleren

Besøk butikken:

eller bruk vår Kontaktskjema
.

BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 421-3155

Måleenheter

USMetrisk
Lengde (mm): 399,75
Bredde (mm): 301,32
Høyde (mm): 154,94
Lengde (tommer): 15,74
Høyde (tommer): 6,1
Material: Carbon Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 421-3155

VEIGÅENDE LASTEBIL

CT680 CT681 CT660

MOTOR – LASTEBIL

CT13 SCR CT13

MOTOR – MASKIN

CT13

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert