HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett457-2365: Monteringssett for fronthus
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett
457-2365: Monteringssett for fronthus
457-2365: Monteringssett for fronthus

Sett for frontstruktur

Merke: Cat

Produktbilder
457-2365: Monteringssett for fronthus
457-2365: Monteringssett for fronthus

Sett for frontstruktur

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

166-9142: 0,8 mm tykk pakning til girhus
166-9142: 0,8 mm tykk pakning til girhusAntall: 1
1W-1898: Huspakning for registertannhjul
1W-1898: Huspakning for registertannhjulAntall: 1
129-3948: 0,8 mm tykk pakning for motoroljefilter
129-3948: 0,8 mm tykk pakning for motoroljefilterAntall: 1
4N-2695: 0,8 mm tykk pakning til vannpumpedeksel
4N-2695: 0,8 mm tykk pakning til vannpumpedekselAntall: 1
4H-6145: 0,813 mm kobberpakning
4H-6145: 0,813 mm kobberpakningAntall: 1
9X-7715: 90,93 mm innvendig diameter smurt tetning
9X-7715: 90,93 mm innvendig diameter smurt tetningAntall: 1
142-5867: 154,18 mm veivakseltetning foran med innvendig diameter
142-5867: 154,18 mm veivakseltetning foran med innvendig diameterAntall: 1
4W-2754: 50,17 mm innvendig diameter firedelt ringflikete tetning
4W-2754: 50,17 mm innvendig diameter firedelt ringflikete tetningAntall: 1
2W-0459: Huspakning for registertannhjul
2W-0459: Huspakning for registertannhjulAntall: 1
109-0077: 100,97 mm innvendig diameter Tetning-O-Ring
109-0077: 100,97 mm innvendig diameter Tetning-O-RingAntall: 1
6V-3319: 158,34 mm O-ringtetning med innvendig diameter
6V-3319: 158,34 mm O-ringtetning med innvendig diameterAntall: 1
214-7566: 8,92 mm innvendig diameter gummi O-ring tetning
214-7566: 8,92 mm innvendig diameter gummi O-ring tetningAntall: 1
6V-9769: 37,47 mm innvendig diameter Tetning-o-ring
6V-9769: 37,47 mm innvendig diameter Tetning-o-ringAntall: 2
5P-4889: 75,79 mm innvendig diameter O-ringtetning
5P-4889: 75,79 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 1
7C-0307: 0,8 mm tykk pakning til panserdeksel
7C-0307: 0,8 mm tykk pakning til panserdekselAntall: 1
166-9146: 0.8 mm tykk pakning
166-9146: 0.8 mm tykk pakningAntall: 1
147-0182: 12,29 mm innvendig diameter Tetning-O-ring
147-0182: 12,29 mm innvendig diameter Tetning-O-ringAntall: 2
122-3772: 215,49 mm tetningsring med innvendig diameter
122-3772: 215,49 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 1
6B-2250: Pakningssett for motordeksel bak
6B-2250: Pakningssett for motordeksel bakAntall: 2
Viser 1 til 19 av 19
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 457-2365
Settet inneholder: Pakninger, tetninger, skiver
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 457-2365

GRAVEMASKIN

5080 375-A 375-A L 330 L

BULLDOSER

D8R D8N

VEIHØVEL

16G

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert