HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheter og slangekomponenterSlanger med fast lengde463-4989: SLANGE
Hjem
Slanger og rørSlanger, slangeenheter og slangekomponenterSlanger med fast lengde
463-4989: SLANGE
463-4989: SLANGE

Cat® Coolant Lines Hose circulates coolant between the radiator and engine to support efficient cooling and maintain operating temperature

Merke: Cat

Produktbilder
463-4989: SLANGE
463-4989: SLANGE
463-4989: SLANGE
463-4989: SLANGE
463-4989: SLANGE

Cat® Coolant Lines Hose circulates coolant between the radiator and engine to support efficient cooling and maintain operating temperature

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 463-4989
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 463-4989

Måleenheter

USMetrisk
Material: SYNTHETIC RUBBER,Coolant Hose Hose
Inside Diameter (mm): 50
Working Pressure (kPa): 172,37
Working Pressure (psi): 25
Operating Temperature: -40°C to 125°C
Application: ENGINE COOLING SYSTEM - RADIATOR
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 463-4989

HJULLASTER

914M 918M 910M

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert