Hjem476-9216: BOLT
Hjem476-9216: BOLT
476-9216: BOLT

HEX SOCKET HEAD CAP SCREW / BOLT

Merke: Cat

Produktbilder
476-9216: BOLT
476-9216: BOLT

HEX SOCKET HEAD CAP SCREW / BOLT

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 476-9216

Måleenheter

USMetrisk
Thread Size (in - TPI) (in): 1/2-13
Bolt Length (in): 1.75
Drive Type: INTERNAL HEX
Head Height (in): 0,5
Grip Length (in): 0,156
Drive (in): 3/8
Head Diameter (in): 0,75
Materiale: Beleggvæske,STÅL,Legert stål
Bolt Type: Socket Head
Material Description: ASTM A574. Head Marking - A574 (180 ksi Ultimate Tensile Strength)
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Thread Size (in): 0.02
Thread Size (mm): 0.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x13
Bolt Length (mm): 44,45
Grip Length (mm): 3,96
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Hand of Thread: RH
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 476-9216

Vi har for øyeblikket ikke kompatibilitetsinformasjon for denne delen.

NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet