Caterpillar

Legg til utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater

Velg butikk

Registrer
Caterpillar

Velg butikk

For priser og tilgjengelighet

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn

Velg butikk

Legg til utstyr

HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreKoblingsbolter481-7062: BOLT
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreKoblingsbolter481-7062: BOLT
481-7062: BOLT

Linkage Pin

Merke: Cat

Produktbilder
481-7062: BOLT
481-7062: BOLT
481-7062: BOLT
481-7062: BOLT
481-7062: BOLT

Linkage Pin

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 481-7062

Måleenheter

USMetrisk
Pin Type: Straight Pin
Material: STEEL,Low Alloy Steel
Plating: Unplated
Pin Diameter (mm): 100,0
Pin Diameter (in): 3,94
Length (mm): 283,0
Length (in): 11,14
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Overall Length (mm): 283,0
Overall Length (in): 11,142
Diameter (mm): 100,0
Diameter (in): 3,937
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 481-7062

Vi har for øyeblikket ikke kompatibilitetsinformasjon for denne delen.

NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet