HjemVerkstedsutstyrSlipemidlerSkiver4C-8638: Clean 'N Strip 6,35 mm (1/4 tommer) spindelmontert skive (CSD2-S)
HjemVerkstedsutstyrSlipemidlerSkiver4C-8638: Clean 'N Strip 6,35 mm (1/4 tommer) spindelmontert skive (CSD2-S)
4C-8638: Clean 'N Strip 6,35 mm (1/4 tommer) spindelmontert skive (CSD2-S)

Clean 'N Strip 6,35 mm (1/4 tommer) spindelmontert skive (CSD2-S)

Merke: Cat

Produktbilder
4C-8638: Clean 'N Strip 6,35 mm (1/4 tommer) spindelmontert skive (CSD2-S)
4C-8638: Clean 'N Strip 6,35 mm (1/4 tommer) spindelmontert skive (CSD2-S)

Clean 'N Strip 6,35 mm (1/4 tommer) spindelmontert skive (CSD2-S)

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
BeskrivelseSpesifikasjoner
Spesifikasjoner for delenummer 4C-8638

Måleenheter

USMetrisk
Diameter (mm): 101,6,101,6
Maksimum driftshastighet (o/min): 8 000,0
Optimal driftshastighet (o/min): 8 000,0
Tilhørende verktøy: Rettsliper/hånddrill
Diameter (tommer): 4,0,4,0
Material: Alloy Aluminum
Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet