HjemSlanger og rørAdaptere, koblinger og niplerKoblinger4S-7498: Gjenbrukbar kobling
HjemSlanger og rørAdaptere, koblinger og niplerKoblinger4S-7498: Gjenbrukbar kobling
4S-7498: Gjenbrukbar kobling

Cat® XT Spiral gjenbrukbar kobling 90 grader Code 61

Merke: Cat

Produktbilder
4S-7498: Gjenbrukbar kobling
4S-7498: Gjenbrukbar kobling
4S-7498: Gjenbrukbar kobling
4S-7498: Gjenbrukbar kobling
4S-7498: Gjenbrukbar kobling

Cat® XT Spiral gjenbrukbar kobling 90 grader Code 61

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 4S-7498

Måleenheter

USMetrisk
Kontakt: Gjenbrukbar
Materiale: STÅL
Belegg: Sinkbelagt
Form: 90 GRAD
Kontakttype: -32 CODE 61 FLENS
Fallengde (mm): 118,0
Fallengde (tommer): 4,65
Lengde (mm): 173,0
Lengde (tommer): 6,81
Avskjæringsfaktor (mm): 101,0
Avskjæringsfaktor (tommer): 3,98
Anbefalt slangestørrelse (mm): 50,8
Anbefalt slangestørrelse (tommer): 2,0
Kompatibel med: SAE 100R12
Tetningstype: NBR 4J-0527, FKM 291-8222
Beskrivelse: Gjenbrukbar kobling 32XT3ES-R
Bruksområder: Gjenbrukbar kobling for bruk med hydraulikkslange. Kontakt din lokale Cat-forhandler for mer informasjon.
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 4S-7498

GRAVEMASKIN

245 235B 235C 245B 235

GRUVEDUMPER

AE40 II AD45 AE40 AD40

HJULLASTER

992C

UTVIDEDE PRODUKTER TIL GRUVEDRIFT

R2900G R2900

BULLDOSER

D10 10 10C 10S 10U

RAMMESTYRT DUMPER

D350E D400E

SKRAPELASTER

621 650B 641 660B 666 633C 637 651 631C 657 666B 633B 633 633D 639D

ANLEGGSDUMPER

776 797 777 776

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet