HjemRedskaperGafler521-9400: 1524 mm (60 in), Fusion™ Coupler
Hjem
RedskaperGafler
521-9400: 1524 mm (60 in), Fusion™ Coupler
521-9400: 1524 mm (60 in), Fusion™ Coupler

Stack, carry and sort piles of lumber.

Merke: Cat

Produktbilder
521-9400: 1524 mm (60 in), Fusion™ Coupler
521-9400: 1524 mm (60 in), Fusion™ Coupler
521-9400: 1524 mm (60 in), Fusion™ Coupler
521-9400: 1524 mm (60 in), Fusion™ Coupler
521-9400: 1524 mm (60 in), Fusion™ Coupler
521-9400: 1524 mm (60 in), Fusion™ Coupler
521-9400: 1524 mm (60 in), Fusion™ Coupler
521-9400: 1524 mm (60 in), Fusion™ Coupler
521-9400: 1524 mm (60 in), Fusion™ Coupler
521-9400: 1524 mm (60 in), Fusion™ Coupler
521-9400: 1524 mm (60 in), Fusion™ Coupler

Stack, carry and sort piles of lumber.

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse

The Cat® Semi Millyard Forks for Small Wheel Loaders are designed to efficiently load and unload from trucks, capably sort pole and decking materials, effectively feed sawmills as well as handle other long or bulky material.

The Cat® Semi Millyard Forks for Small Wheel Loaders are designed to efficiently load and unload from trucks, capably sort pole and decking materials, effectively feed sawmills as well as handle other long or bulky material.

Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
MåleenheterUSMetrisk
Width: 2134 mm
Width: 84 in
Tine Spacing - Maximum Width: 2086 mm
Tine Spacing - Maximum Width: 82.1 in
Tine Spacing - Minimum Width: 1547 mm
Tine Spacing - Minimum Width: 60.9 in
Tine Length: 60 in
Tine Length: 1524 mm
Tine Width: 6 in
Tine Width: 152 mm
Maximum Clamp Opening: 2510 mm
Maximum Clamp Opening: 98.8 in
Minimum Clamp Opening: 6 in
Minimum Clamp Opening: 152 mm
Weight: 4627.5 lb
Weight: 2099 kg
Interface Type: Fusion™ Coupler
MåleenheterUSMetrisk
Width: 2134 mm
Width: 84 in
Tine Spacing - Maximum Width: 2086 mm
Vis flere
Kompatible modeller
Kompatible modeller
Fork-Logging
FORK
Hjuldoser
938K926M
Vis flere
Fork-Logging
FORK
Garantiinformasjon
Returpolicy
Parts Diagrams
No EquipmentSkriv inn utstyrets serienummer eller velg utstyr fra en tidligere lagt til liste for å se delediagrammer.
Velg utstyr
Relaterte deler
362-0902
362-0902: 2.1 m3 (2.7 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
Sjekk pris
479-8108
479-8108: 3.7 m (12 ft), Fusion™ Coupler
Sjekk pris
477-9893
477-9893: 4.26 m (14 ft), Fusion™ Coupler, Steel Trip Edge
Sjekk pris
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert