HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettVedlikehold576-1165: LINES SETT-KOPPLER
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettVedlikehold
576-1165: LINES SETT-KOPPLER
576-1165: LINES SETT-KOPPLER

Cat® Quick Coupler Lines Kit provides a flexible and durable pathway to conduct hydraulic fluid to the Quick Coupler

Merke: Cat

Produktbilder
576-1165: LINES SETT-KOPPLER
576-1165: LINES SETT-KOPPLER
576-1165: LINES SETT-KOPPLER

Cat® Quick Coupler Lines Kit provides a flexible and durable pathway to conduct hydraulic fluid to the Quick Coupler

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

148-8316: ADAPTER
148-8316: ADAPTERAntall: 4
8T-4196: BOLT MED SEKSKANTET HODE
8T-4196: BOLT MED SEKSKANTET HODEAntall: 2
361-1120: Hydraulisk slangefordeler
361-1120: Hydraulisk slangefordelerAntall: 1
148-8395: PLUGG O-RING
148-8395: PLUGG O-RINGAntall: 3
7X-7729: 3 mm tykk hard skive
7X-7729: 3 mm tykk hard skiveAntall: 1
340-1665: Slangeenhet
340-1665: SlangeenhetAntall: 4
4D-7733: 17,46 mm innvendig diameter løkkeklips
4D-7733: 17,46 mm innvendig diameter løkkeklipsAntall: 1
183-7263: Lett Duty Stor Plug
183-7263: Lett Duty Stor PlugAntall: 2
8T-4121: 11 mm innvendig diameter skive
8T-4121: 11 mm innvendig diameter skiveAntall: 2
8T-4137: M10-1,5 x 20 mm skrue med sekskantet hode
8T-4137: M10-1,5 x 20 mm skrue med sekskantet hodeAntall: 1
Viser 1 til 10 av 10
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 576-1165

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 576-1165

ARBEIDSREDSKAP

S50

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert