HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettVedlikehold594-8075: TETNINGSSETT – oljekjøler
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettVedlikehold
594-8075: TETNINGSSETT – oljekjøler
594-8075: TETNINGSSETT – oljekjøler

O-ringer og pakningstetningssett for oljekjøler

Merke: Cat

Produktbilder
2,62 x 13,94 mm 78A HNBR O-ringstetning
1,6 mm tykk ventilsettpakning til motor
21,82 mm tetningsring med innvendig diameter
594-8075: TETNINGSSETT – oljekjøler

O-ringer og pakningstetningssett for oljekjøler

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Inkluderte varer

Ingen tilgjengelige resultater.

203-3940: 2,62 x 13,94 mm 78A HNBR O-ringstetning
203-3940: 2,62 x 13,94 mm 78A HNBR O-ringstetningAntall: 4
350-1028: 1,6 mm tykk ventilsettpakning til motor
350-1028: 1,6 mm tykk ventilsettpakning til motorAntall: 1
112-3132: 21,82 mm tetningsring med innvendig diameter
112-3132: 21,82 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 2
Viser 1 til 3 av 3
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert