HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreHylselagre5D-9807: AVSTANDSSTYKKE
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreHylselagre
5D-9807: AVSTANDSSTYKKE
5D-9807: AVSTANDSSTYKKE

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

Merke: Cat

Produktbilder
5D-9807: AVSTANDSSTYKKE
5D-9807: AVSTANDSSTYKKE

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 5D-9807
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 5D-9807

Måleenheter

USMetrisk
Inside Diameter (mm): 43
Inside Diameter (in): 1,67
Outside Diameter (mm): 54
Outside Diameter (in): 2,14
Overall Length (mm): 33
Overall Length (in): 1,31
Grease Passage: NO GREASE HOLE IN BEARING
Material: STEEL,Low Alloy Steel
Type: STRAIGHT SLEEVE
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 5D-9807

VEIHØVEL

16 12F 14E

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert